Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7013

Testventil, MBV 5000

061B7013

Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Trykkområde (Pi) [bar]: 0 - 120

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall innganger [stk]1 stk.
Antall per emballasjeformat15 stk.
Antall utganger [stk]1 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningEACRoHSUA
Material DescriptionMBV 5000 Test valve M/15
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeStenge- og reguleringsventiler
ProduktnavnTestventil
ProdukttypeMBV 5000
Egenskaper
Verdi
PulsdemperNo
SpesifikasjonsnøkkelMBV5000-1101
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Test gjengekoblingsstandardISO 228-1
TestfunksjonSeparat
Testtrykk hann/hunnHunn
TesttrykkoblingsmerknaderHulplugg
Testtrykkoblingsstørrelse1/4
TesttrykkoblingstypeG
Trykk gjengeforbi.standardISO 228-1
Trykk hann/hunnHunn
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardDIN 3852-E
Trykkoblingsstørrelse1/4
Trykkområde (Pi) [bar] [maks.]120 bar
Trykkområde (Pi) [bar] [min.]0 bar
Trykkområde (Pi) [bar] olje [maks.]180 bar
Trykkområde (Pi) [bar] olje [min.]0 bar
UtgangskoblingstypeFlens

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.366 Kilogram
Nettovekt0.3 Kilogram
Volume0.546 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423059164
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm