Danfoss logo
Isolation valve, MBV 2000_061B6016

Stengeventil, MBV 2000

061B6016

Maks. driftstrykk [bar]: 600, Intern koblingstype: G

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat60 stk.
Bredde over flater [mm]30 mm
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekstern kobl. Hann/hunnHann
Ekstern koblingsstørrelse1/2
Ekstern koblingstypeG
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
External connection standardDIN 3852-E
Intern koblingsstandardDIN 3852
Intern koblingsstørrelse1/2
Egenskaper
Verdi
Intern koblingstypeG
Maks. driftstrykk [bar]600.0 bar
Maks. testtrykk [psig]8702.0 psig
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve M/60
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]200 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]382 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeStenge- og reguleringsventiler
ProduktnavnStengeventil
ProdukttypeMBV 2000
SpesifikasjonsnøkkelMBV2000-223
Sprengtrykk [bar]1500.0 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.117 Kilogram
Nettovekt0.111 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.089 Liter
EAN/UPC5702423274840