Stengeventil, MBV 2000
061B6013
Maks. driftstrykk [bar]: 600, Intern koblingstype: M
061B6013
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 60 stk. |
| Bredde over flater [mm] | 24 mm |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekstern kobl. Hann/hunn | Hann |
| Ekstern koblingsstørrelse | 9/16-18 |
| Ekstern koblingstype | UNF |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| External connection standard | SAE J514 |
| Intern koblingsstandard | ISO 6149-1 |
| Intern koblingsstørrelse | 14 x 1.5 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Intern koblingstype | M |
| Maks. driftstrykk [bar] | 600.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 8702.0 psig |
| Material Description | MBV 2000 Isolation Valve M/60 |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 382 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Stenge- og reguleringsventiler |
| Produktnavn | Stengeventil |
| Produkttype | MBV 2000 |
| Spesifikasjonsnøkkel | MBV2000-XX1 |
| Sprengtrykk [bar] | 1500.0 bar |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.068 Kilogram |
| Nettovekt | 0.065 Kilogram |
| Volume | 0.089 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423224357 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |