Tilbehør, sensorer, Kabel
060G8302
Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 30
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Reservedeler og Tilbehør til Trykktransmittere
060G8302
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 30 stk. |
| Brukt til produkt | All Pressure Products |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | M12 angled w. 2,0 m cable |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Emballasjeformat | Industripakning |
| Godkjenning | CE |
| Material Description | DELETED Accessory Cable 2.0m w Angled M1 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Tilbehør, sensorer |
| Produktnavn | Kabel |
| Produkttype | Tilbehør |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.105 Kilogram |
| Nettovekt | 0.097 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.75 Liter |
| EAN/UPC | 5715162699737 |