Tilbehør, sensorer, Sveisenippel
060G0289
Brukt til produkt: AKS/MBS, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 6
060G0289
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 6 stk. |
| Brukt til produkt | AKS/MBS |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | Welding nippel G1/2" |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | CE |
| Material Description | SVEISE NIPPEL FOR MBS 4010 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Tilbehør, sensorer |
| Produktnavn | Sveisenippel |
| Produkttype | Accessory |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Trykkobling | G 1/2 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.088 Kilogram |
| Nettovekt | 0.082 Kilogram |
| Volume | 0.09 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423084890 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |