Trykktransmitter, MEP 2250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
063G5081
Elektrisk kobling: Deutsch, Trykkoblingsrtype: M, Trykkoblingsstørrelse: 12 x 1.5, Spesifikasjonsnøkkel: MEP 2250-34--025-C-1-0-C3FA06
063G5081
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| - felles | Pinne 1 |
| + forsyning | Pinne 2 |
| +-utgang | Pinne 4 |
| Antall per emballasjeformat | 50 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann |
| Elektrisk kobling | Deutsch |
| Elektrisk koblingsstandard | DT04 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 4 pin |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | C UL US UL RecognizedCE |
| Identisk produkt | 063G2081 |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kommentarer | PINNE3: PNO NO SVITSJ 25 BAR |
| Kompensert temp. område [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensert temp. område [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompensert temp. område [°F] [maks.] | 257 °F |
| Kompensert temp. område [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | Sensor MEP 2250-34-3-025-C-1-1-0-C3FA06 |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Nøyaktighet, typisk +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Overbelastningstrykk maks. [Bar] | 750.0 bar |
| Overbelastningstrykk maks. [KPa] | 10800 psig |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Trykktransmitter |
| Produkttype | MEP 2250 |
| Pulsdemper | Yes |
| Responstid max [ms] | 1 ms |
| Spesifikasjonsnøkkel | MEP 2250-34--025-C-1-0-C3FA06 |
| Sprengtrykk [bar] | 2500.0 bar |
| Sprengtrykk [psig] | 36250 psig |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Trykk hann/hunn | Hann |
| Trykkenhetsreferanse | Gauge (relative) |
| Trykkobling HEX [mm] | 22.0 mm |
| Trykkoblingsrtype | M |
| Trykkoblingsstandard | ISO 6149-2 |
| Trykkoblingsstørrelse | 12 x 1.5 |
| Trykkområde [bar] [Maks.] | 250.00 bar |
| Trykkområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykkområde [psi] [maks.] | 3625.00 psi |
| Trykkområde [psi] [min.] | 0.00 psi |
| UL mark | Yes |
| Utgangssignal | Voltage |
| Utgangssignal [V] [Maks.] | 4.5000 V |
| Utgangssignal [V] [Min.] | 0.5000 V |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.07 Kilogram |
| Nettovekt | 0.057 Kilogram |
| Volume | 0.19 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428516730 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |