Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 9/16-18 UNF

Trykktransmitter, MEP 2250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

063G5025

Elektrisk kobling: Deutsch, Trykkoblingsrtype: UNF, Trykkoblingsstørrelse: 9/16-18, Spesifikasjonsnøkkel: MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 1
+ forsyningPinne 2
+-utgangPinne 4
Antall per emballasjeformat50 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk koblingDeutsch
Elektrisk koblingsstandardDT04
Elektrisk koblingsstørrelse4 pin
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
Identisk produkt063G2025
Kapslingsgrad IPIP67
KommentarerPINNE3:KODE1:NPN NO 43 BAR
Kompensert temp. område [°C] [maks.]125 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-40 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]257 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11/IP
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]1200.0 bar
Overbelastningstrykk maks. [KPa]17000 psig
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeMEP 2250
PulsdemperYes
Responstid max [ms]1 ms
SpesifikasjonsnøkkelMEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11
Sprengtrykk [bar]4000.0 bar
Sprengtrykk [psig]58000 psig
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
Trykkobling HEX [mm]22.0 mm
TrykkoblingsrtypeUNF
TrykkoblingsstandardSAE J1926/2
Trykkoblingsstørrelse9/16-18
Trykkområde [bar] [Maks.]400.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]5800.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalVoltage
Utgangssignal [V] [Maks.]4.5000 V
Utgangssignal [V] [Min.]0.5000 V

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.073 Kilogram
Nettovekt0.057 Kilogram
Volume0.228 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428922418
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens