Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3-pin, 7/16-20 UNF

Trykktransmitter, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G2496

Elektrisk kobling: Deutsch, Trykkoblingsrtype: UNF, Trykkoblingsstørrelse: 7/16-20, Spesifikasjonsnøkkel: MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne B
+ forsyningPinne A
Antall per emballasjeformat48 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk koblingDeutsch
Elektrisk koblingsstandardDT04
Elektrisk koblingsstørrelse3 pin
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
Kapslingsgrad IPIP67
KommentarerPIN C:NPN-NC-SWITCH TO GROUND
Kompensert temp. område [°C] [maks.]125 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-40 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]257 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]2.0 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]210.0 bar
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeMEP 2650
PulsdemperYes
Responstid max [ms]1 ms
SpesifikasjonsnøkkelMEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08
Sprengtrykk [bar]1400.0 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
Trykkobling HEX [mm]22.0 mm
TrykkoblingsrtypeUNF
TrykkoblingsstandardSAE J1926-2
Trykkoblingsstørrelse7/16-20
Trykkområde [bar] [Maks.]60.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]870.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalSwitch

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt68 Gram
Nettovekt55 Gram
Volume0.09 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255041399
Proposition 65No significant risk