Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Trykktransmitter, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G2114

Elektrisk kobling: Deutsch, Trykkoblingsrtype: NPT, Trykkoblingsstørrelse: 1/4-18, Spesifikasjonsnøkkel: MEP 2650-28-7-027-0-3-1-C7AC04

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne B
+ forsyningPinne A
Antall per emballasjeformat48 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk koblingDeutsch
Elektrisk koblingsstandardDT04
Elektrisk koblingsstørrelse3 pin
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
Kapslingsgrad IPIP67
KommentarerPINNE C:PNP-NO-BRYTER TIL TILFØRSEL
Kompensert temp. område [°C] [maks.]125 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-40 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]257 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MEP 2650-28-7-027-0-3-1-C7AC04
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]210.0 bar
Overbelastningstrykk maks. [KPa]3000 psig
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeMEP 2650
PulsdemperYes
Responstid max [ms]1 ms
SpesifikasjonsnøkkelMEP 2650-28-7-027-0-3-1-C7AC04
Sprengtrykk [bar]1400.0 bar
Sprengtrykk [psig]20000 psig
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
Trykkobling HEX [mm]22.0 mm
TrykkoblingsrtypeNPT
TrykkoblingsstandardANSI/ASME B1.20.1
Trykkoblingsstørrelse1/4-18
Trykkområde [bar] [Maks.]60.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]870.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalSwitch

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.069 Kilogram
Nettovekt0.055 Kilogram
Volume0.086 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428931229
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens