Trykktransmitter, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
063G2113
Elektrisk kobling: Deutsch, Trykkoblingsrtype: NPT, Trykkoblingsstørrelse: 1/4-18, Spesifikasjonsnøkkel: MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04
063G2113
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| - felles | Pinne B |
| + forsyning | Pinne A |
| Antall per emballasjeformat | 48 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann |
| Elektrisk kobling | Deutsch |
| Elektrisk koblingsstandard | DT04 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 3 pin |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | C UL US UL RecognizedCE |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kommentarer | PINNE C:PNP-NO-BRYTER TIL TILFØRSEL |
| Kompensert temp. område [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensert temp. område [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompensert temp. område [°F] [maks.] | 257 °F |
| Kompensert temp. område [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | Sensor MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04 |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Nøyaktighet, typisk +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Overbelastningstrykk maks. [Bar] | 210.0 bar |
| Overbelastningstrykk maks. [KPa] | 3000 psig |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Trykktransmitter |
| Produkttype | MEP 2650 |
| Pulsdemper | Yes |
| Responstid max [ms] | 1 ms |
| Spesifikasjonsnøkkel | MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04 |
| Sprengtrykk [bar] | 1400.0 bar |
| Sprengtrykk [psig] | 20000 psig |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Trykk hann/hunn | Hann |
| Trykkenhetsreferanse | Gauge (relative) |
| Trykkobling HEX [mm] | 22.0 mm |
| Trykkoblingsrtype | NPT |
| Trykkoblingsstandard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Trykkoblingsstørrelse | 1/4-18 |
| Trykkområde [bar] [Maks.] | 60.00 bar |
| Trykkområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykkområde [psi] [maks.] | 870.00 psi |
| Trykkområde [psi] [min.] | 0.00 psi |
| UL mark | Yes |
| Utgangssignal | Switch |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.068 Kilogram |
| Nettovekt | 0.055 Kilogram |
| Volume | 0.098 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428931212 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |