Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

Trykktransmitter, MBS 1350, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G4496

Elektrisk kobling: M12 x 1, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 1350-341B-C1GB04-2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 3
+ forsyningPinne 1
+-utgangPinne 2
Antall per emballasjeformat50 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk koblingM12 x 1
Elektrisk koblingsstandardEN 60947-5-2
Elektrisk koblingsstørrelse4 pin
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
Identisk produkt063G1496
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP67
KommentarerUTGANG 2: PINNE 4
Kompensert temp. område [°C] [maks.]125 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-40 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]257 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1350-341B-C1GB04-2 I/50
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]750.0 bar
Overbelastningstrykk maks. [KPa]10800 psig
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeMBS 1350
PulsdemperYes
Responstid max [ms]1 ms
SpesifikasjonsnøkkelMBS 1350-341B-C1GB04-2
Sprengtrykk [bar]2500.0 bar
Sprengtrykk [psig]36250 psig
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
Trykkobling HEX [mm]22.0 mm
TrykkoblingsmerknaderA
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardDIN 3852-E
Trykkoblingsstørrelse1/4
Trykkområde [bar] [Maks.]250.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]3625.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalVoltage
Utgangssignal [V] [Maks.]10.1000 V
Utgangssignal [V] [Min.]0.1000 V

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.065 Kilogram
Nettovekt0.064 Kilogram
Volume0.225 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423278541
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens