Trykktransmitter, MBS 1350, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
063G2230
Elektrisk kobling: Deutsch, Trykkoblingsrtype: UNF, Trykkoblingsstørrelse: 7/16-20, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 1350-3614-C3BD08
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: MBS 1300 / MBS 1350, MBS 1300 / MBS 1350
063G2230
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| - felles | Pinne 1 |
| + forsyning | Pinne 2 |
| +-utgang | Pinne 4 |
| Antall per emballasjeformat | 48 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann |
| Elektrisk kobling | Deutsch |
| Elektrisk koblingsstandard | DT04 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 4 pin |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | C UL US UL RecognizedCE |
| Identisk produkt | 063G5230 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kommentarer | PINNE 3: TEMP -40..125C |
| Kompensert temp. område [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensert temp. område [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompensert temp. område [°F] [maks.] | 257 °F |
| Kompensert temp. område [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | Del Sensor MBS 1350-3614-C3BD08-C-40-125 |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Nøyaktighet, typisk +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Overbelastningstrykk maks. [Bar] | 1200.0 bar |
| Overbelastningstrykk maks. [KPa] | 17000 psig |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Trykktransmitter |
| Produkttype | MBS 1350 |
| Pulsdemper | Yes |
| Responstid max [ms] | 1 ms |
| Spesifikasjonsnøkkel | MBS 1350-3614-C3BD08 |
| Sprengtrykk [bar] | 4000.0 bar |
| Sprengtrykk [psig] | 58000 psig |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Trykk hann/hunn | Hann |
| Trykkenhetsreferanse | Gauge (relative) |
| Trykkobling HEX [mm] | 22.0 mm |
| Trykkoblingsrtype | UNF |
| Trykkoblingsstandard | SAE J1926/2 |
| Trykkoblingsstørrelse | 7/16-20 |
| Trykkområde [bar] [Maks.] | 400.00 bar |
| Trykkområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykkområde [psi] [maks.] | 5801.51 psi |
| Trykkområde [psi] [min.] | 0.00 psi |
| UL mark | Yes |
| Utgangssignal | Voltage |
| Utgangssignal [V] [Maks.] | 6.0000 V |
| Utgangssignal [V] [Min.] | 1.0000 V |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.07 Kilogram |
| Nettovekt | 0.069 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.091 Liter |
| EAN/UPC | 5702428991490 |