Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Trykktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.59 psi

063G5494

Elektrisk kobling: Rund Packard Metri-Pack, Trykkoblingsrtype: UNF, Trykkoblingsstørrelse: 7/16-20, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 1250-2416-C2BC09

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne A
+ forsyningPinne B
+-utgangPinne C
Antall per emballasjeformat50 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk koblingRund Packard Metri-Pack
Elektrisk koblingsstandard150.2 SERIES
Elektrisk koblingsstørrelse3 pin
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
Identisk produkt063G2494
Kapslingsgrad IPIP67
Kompensert temp. område [°C] [maks.]125 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-40 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]257 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1250-2416-C2BC09 I/50
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]120.0 bar
Overbelastningstrykk maks. [KPa]1740 psig
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeMBS 1250
PulsdemperYes
Ratiometrisk [V] [maks.]4.500 V
Ratiometrisk [V] [min.]0.500 V
Responstid max [ms]1 ms
SpesifikasjonsnøkkelMBS 1250-2416-C2BC09
Sprengtrykk [bar]800.0 bar
Sprengtrykk [psig]12000 psig
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
Trykkobling HEX [mm]22.0 mm
TrykkoblingsmerknaderFlare 45°
TrykkoblingsrtypeUNF
TrykkoblingsstandardSAE J513:2019
Trykkoblingsstørrelse7/16-20
Trykkområde [bar] [Maks.]25.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]362.59 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalRatio metric

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt66 Gram
Nettovekt65 Gram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255155157
Proposition 65No significant risk