Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, M 14 x 1.5

Trykktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7250 psi

063G4868

Elektrisk kobling: Deutsch, Trykkoblingsrtype: M, Trykkoblingsstørrelse: 14 x 1.5, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 1250-3716-C3FA08

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 1
+ forsyningPinne 2
+-utgangPinne 4
Antall per emballasjeformat50 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk koblingDeutsch
Elektrisk koblingsstandardDT04
Elektrisk koblingsstørrelse4 pin
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
Identisk produkt063G1868
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP67
KommentarerPE PÅ PINNE 3
Kompensert temp. område [°C] [maks.]125 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-40 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]257 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1250-3716-C3FA08 I/50
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]2100.0 bar
Overbelastningstrykk maks. [KPa]30000 psig
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeMBS 1250
PulsdemperYes
Ratiometrisk [V] [maks.]4.500 V
Ratiometrisk [V] [min.]0.500 V
Responstid max [ms]1 ms
SpesifikasjonsnøkkelMBS 1250-3716-C3FA08
Sprengtrykk [bar]4000.0 bar
Sprengtrykk [psig]58000 psig
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
Trykkobling HEX [mm]22.0 mm
TrykkoblingsrtypeM
TrykkoblingsstandardISO 6149-2
Trykkoblingsstørrelse14 x 1.5
Trykkområde [bar] [Maks.]500.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]7250.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalRatio metric

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.07 Kilogram
Nettovekt0.056 Kilogram
Volume0.225 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428876728
Proposition 65No significant risk