Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Trykktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7250 psi

063G2176

Elektrisk kobling: Deutsch, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 1250-3711-C3GB04
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 1
+ forsyningPinne 2
Antall per emballasjeformat48 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk koblingDeutsch
Elektrisk koblingsstandardDT04
Elektrisk koblingsstørrelse4 pin
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
Identisk produkt063G5176
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP67
Kompensert temp. område [°C] [maks.]125 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-40 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]257 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1250-3711-C3GB04
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]2100.0 bar
Overbelastningstrykk maks. [KPa]30000 psig
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeMBS 1250
PulsdemperYes
Responstid max [ms]1 ms
SpesifikasjonsnøkkelMBS 1250-3711-C3GB04
Sprengtrykk [bar]4000.0 bar
Sprengtrykk [psig]58000 psig
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
Trykkobling HEX [mm]22.0 mm
TrykkoblingsmerknaderA
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardDIN 3852-E
Trykkoblingsstørrelse1/4
Trykkområde [bar] [Maks.]500.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]7250.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalCurrent
Utgangssignal [mA] [maks]20 mA
Utgangssignal [mA] [min.]4 mA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.064 Kilogram
Nettovekt0.052 Kilogram
Volume0.091 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428955058
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens