Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Trykktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

063G2035

Elektrisk kobling: Deutsch, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 1250-3016-C3GC05

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 1
+ forsyningPinne 2
+-utgangPinne 4
Antall per emballasjeformat48 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk koblingDeutsch
Elektrisk koblingsstandardDT04
Elektrisk koblingsstørrelse4 pin
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
Identisk produkt063G5035
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP67
Kompensert temp. område [°C] [maks.]125 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-40 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]257 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1250-3016-C3GC05
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]300.0 bar
Overbelastningstrykk maks. [KPa]4300 psig
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeMBS 1250
PulsdemperYes
Ratiometrisk [V] [maks.]4.500 V
Ratiometrisk [V] [min.]0.500 V
Responstid max [ms]1 ms
SpesifikasjonsnøkkelMBS 1250-3016-C3GC05
Sprengtrykk [bar]2000.0 bar
Sprengtrykk [psig]29000 psig
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
Trykkobling HEX [mm]22.0 mm
TrykkoblingsmerknaderA
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardJIS B2351
Trykkoblingsstørrelse1/4
Trykkområde [bar] [Maks.]100.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]1450.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalRatio metric

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.066 Kilogram
Nettovekt0.053 Kilogram
Volume0.081 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428909648
Proposition 65No significant risk