Trykktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
063G1877
Elektrisk kobling: Deutsch, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 1250-3616-C3GB04
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250
063G1877
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| - felles | Pinne 1 |
| + forsyning | Pinne 2 |
| +-utgang | Pinne 4 |
| Antall per emballasjeformat | 48 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann |
| Elektrisk kobling | Deutsch |
| Elektrisk koblingsstandard | DT04 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 4 pin |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | C UL US UL RecognizedCE |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kompensert temp. område [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensert temp. område [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompensert temp. område [°F] [maks.] | 257 °F |
| Kompensert temp. område [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | Sensor MBS 1250-3616-C3GB04 |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Nøyaktighet, typisk +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Overbelastningstrykk maks. [Bar] | 1200.0 bar |
| Overbelastningstrykk maks. [KPa] | 17000 psig |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Trykktransmitter |
| Produkttype | MBS 1250 |
| Pulsdemper | Yes |
| Ratiometrisk [V] [maks.] | 4.500 V |
| Ratiometrisk [V] [min.] | 0.500 V |
| Responstid max [ms] | 1 ms |
| Spesifikasjonsnøkkel | MBS 1250-3616-C3GB04 |
| Sprengtrykk [bar] | 4000.0 bar |
| Sprengtrykk [psig] | 58000 psig |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Trykk hann/hunn | Hann |
| Trykkenhetsreferanse | Gauge (relative) |
| Trykkobling HEX [mm] | 22.0 mm |
| Trykkoblingsmerknader | A |
| Trykkoblingsrtype | G |
| Trykkoblingsstandard | DIN 3852-E |
| Trykkoblingsstørrelse | 1/4 |
| Trykkområde [bar] [Maks.] | 400.00 bar |
| Trykkområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykkområde [psi] [maks.] | 5801.51 psi |
| Trykkområde [psi] [min.] | 0.00 psi |
| UL mark | Yes |
| Utgangssignal | Ratio metric |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.064 Kilogram |
| Nettovekt | 0.048 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428048682 |
| Proposition 65 | No significant risk |