Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

Trykktransmitter, MBS 1200, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217 psi

063G1728

Elektrisk kobling: AMP SuperSeal, Trykkoblingsrtype: M, Trykkoblingsstørrelse: 12 x 1.5, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 1200-2116-C4FA06

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 2
+ forsyningPinne 3
+-utgangPinne 1
Antall per emballasjeformat48 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk koblingAMP SuperSeal
Elektrisk koblingsstandard1,5 SERIES
Elektrisk koblingsstørrelse3 pin
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP67
Kompensert temp. område [°C] [maks.]125 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-40 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]257 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1200-2116-C4FA06
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]48.0 bar
Overbelastningstrykk maks. [KPa]700 psig
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeMBS 1200
PulsdemperNo
Ratiometrisk [V] [maks.]4.500 V
Ratiometrisk [V] [min.]0.500 V
Responstid max [ms]1 ms
SpesifikasjonsnøkkelMBS 1200-2116-C4FA06
Sprengtrykk [bar]640.0 bar
Sprengtrykk [psig]9200 psig
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
Trykkobling HEX [mm]22.0 mm
TrykkoblingsrtypeM
TrykkoblingsstandardISO 6149-2
Trykkoblingsstørrelse12 x 1.5
Trykkområde [bar] [Maks.]15.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]217.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalRatio metric

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.066 Kilogram
Nettovekt0.062 Kilogram
Volume0.098 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428484848
Proposition 65No significant risk