Trykktransmitter, MBS 4201, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
060G6842
Trykkoblingsrtype: NPT, Trykkoblingsstørrelse: 1/4-18, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 4201-1621-A1AC04-0
060G6842
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| - felles | Pinne 2 |
| + forsyning | Pinne 1 |
| Antall per emballasjeformat | 14 stk. |
| ATEX-salgstekst | Ex iA IIC T5..T4 Ga/Gb |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Egensikker | Ja |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann og hunn |
| Elektrisk kobling | Angular connector |
| Elektrisk koblingsstandard | EN 175301-803-A |
| Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 9 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Godkjenning | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Høyt klippenivå | 22.40 |
| Ikke-linearitet BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| In scope of WEEE | Yes |
| Just. nullpunkt og spenning | Nei |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kompensert temp. område [°C] [maks.] | 100 °C |
| Kompensert temp. område [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensert temp. område [°F] [maks.] | 212 °F |
| Kompensert temp. område [°F] [min.] | 32 °F |
| Lavt klippenivå | 3.60 |
| Material Description | Sensor MBS 4201 Ex ia IIC T5..T4 Ga/Gb |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Nøyaktighet, maks. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Nøyaktighet, typisk +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Overbelastningstrykk maks. [Bar] | 24.0 bar |
| Overbelastningstrykk maks. [Psi] | 348 psi |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Trykktransmitter |
| Produkttype | MBS 4201 |
| Pulsdemper | No |
| Responstid max [ms] | 4 ms |
| SCIP dossier nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier produktnavn | AKS/MBS |
| Spesifikasjonsnøkkel | MBS 4201-1621-A1AC04-0 |
| Spylemembran | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Trykk hann/hunn | Hann |
| Trykkenhetsreferanse | Absolute |
| Trykkobling HEX [mm] | 27.0 mm |
| Trykkoblingsrtype | NPT |
| Trykkoblingsstandard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Trykkoblingsstørrelse | 1/4-18 |
| Trykkområde [bar] [Maks.] | 4.00 bar |
| Trykkområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykkområde [psi] [maks.] | 58.00 psi |
| Trykkområde [psi] [min.] | 0.00 psi |
| UL mark | Yes |
| Utgangssignal | Current |
| Utgangssignal [mA] [maks] | 20 mA |
| Utgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.243 Kilogram |
| Nettovekt | 0.185 Kilogram |
| Volume | 0.411 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424057565 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |