Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 13,5, G1/2

Trykktransmitter, MBS 33M, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

060G3129

Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/2, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 33M-2631-H3AB08-0

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 2
+ forsyningPinne 1
Antall per emballasjeformat14 stk.
Cable length (EF000536)0
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Contains batteriesNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)140
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensikkerNei
Electrical connection (EF003701)Plug
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann og hunn
Elektrisk koblingAngular connector
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelseM20
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)40.00
Flange compression class (EF020149)Other
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
Height (EF000040)53
Høyt klippenivå22.40
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Just. nullpunkt og spenningNei
Kapslingsgrad IPIP65
Kompensert temp. område [°C] [maks.]80 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]0 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]176 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]32 °F
Lavt klippenivå3.60
Material DescriptionMBS 33M TRANSMITTER 0- 40 BAR
Max. overpressure (EF022533)80.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-40.00
Medietemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Nøyaktighet, maks. +/- FS [%]0.80 % RH
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]0.3 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Overbelastningstrykk maks. [Bar]80.0 bar
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeMBS 33M
PulsdemperNo
Readable (EF024476)FALSE
Responstid max [ms]4 ms
SCIP dossier nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier produktnavnAKS/MBS
SpesifikasjonsnøkkelMBS 33M-2631-H3AB08-0
SpylemembranNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforsyning maks. [MA]28 mA
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Thread size (EF022694)1/2 inch
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseSealed gauge
Trykkobling HEX [mm]27.0 mm
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardEN 837
Trykkoblingsstørrelse1/2
Trykkområde [bar] [Maks.]40.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]580.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalCurrent
Utgangssignal [mA] [maks]20 mA
Utgangssignal [mA] [min.]4 mA
Width (EF000008)55
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.228 Kilogram
Nettovekt0.21 Kilogram
Volume0.408 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423045587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm