Danfoss logo
Pressure transmitter, no plug, flange

Pressure transmitter, MBS 3350, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58.02 psi

060G7755

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: Flange, Pressure connection size: Port Ø2.5, Specification key: MBS 3350-1611-A0CD28-4

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- forsyningPin 2
+ forsyningPin 1
Antall per emballasjeformat20 pc
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensikkerNo
Elektrisk kobl. Hann/hunnMale
Elektrisk koblingAngular connector
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelse4 pin
EmballasjeformatMulti pack
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningATEXC UL US UL RecognizedCE
Høyt klippenivå22.40
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%]0.20 %
Kapslingsgrad IPIP65
Kompensert temp. område [°C] [maks.]100 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]0 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]212 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]32 °F
Lavt klippenivå3.60
Material DescriptionSensor MBS 3350-1611-A0CD28-4
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Nøyaktighet, maks. +/- FS [%]1.00 %
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]0.5 %
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]24.0 bar
Overbelastningstrykk maks. [Psi]348 psi
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensors
ProduktnavnPressure transmitter
ProdukttypeMBS 3350
PulsdemperYes
Responstid max [ms]4 ms
SCIP dossier nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier produktnavnAKS/MBS
SpesifikasjonsnøkkelMBS 3350-1611-A0CD28-4
SpylemembranNo
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Trykk hann/hunnFemale
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
TrykkoblingsmerknaderBlock adapter with flange
TrykkoblingsrtypeFlange
TrykkoblingsstørrelsePort Ø2.5
Trykkområde [bar] [Maks.]4.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]58.02 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalCurrent
Utgangssignal [mA] [maks]20 mA
Utgangssignal [mA] [min.]4 mA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.352 Kilogram
Nettovekt0.293 Kilogram
Volume0.253 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255004844
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm