Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, Flange

Trykktransmitter, MBS 3350, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

060G6675

Trykkoblingsrtype: Flens, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 3350-2211-A1CD28-3

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- forsyningPinne 2
+ forsyningPinne 1
Antall per emballasjeformat14 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensikkerNei
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann og hunn
Elektrisk koblingAngular connector
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelsePg 9
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningATEXC UL US UL RecognizedCE
Høyt klippenivå22.40
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP65
Kompensert temp. område [°C] [maks.]100 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]0 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]212 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]32 °F
Lavt klippenivå3.60
Material DescriptionSensor MBS 3350-2211-A1CD28-0
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Nøyaktighet, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]0.5 % RH
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]96.0 bar
Overbelastningstrykk maks. [Psi]1392 psi
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeMBS 3350
PulsdemperYes
Responstid max [ms]4 ms
SCIP dossier nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier produktnavnAKS/MBS
SpesifikasjonsnøkkelMBS 3350-2211-A1CD28-3
SpylemembranNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Trykk hann/hunnHunn
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
TrykkoblingsmerknaderBlokkadapter med flens
TrykkoblingsrtypeFlens
TrykkoblingsstandardN/A
TrykkoblingsstørrelsePort Ø2.5
Trykkområde [bar] [Maks.]16.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]232.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalCurrent
Utgangssignal [mA] [maks]20 mA
Utgangssignal [mA] [min.]4 mA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.352 Kilogram
Nettovekt0.325 Kilogram
Volume0.424 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428516891
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm