Trykktransmitter, MBS 3350, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
060G6435
Elektrisk kobling: Kabel, Trykkoblingsrtype: Flens, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 3350-1811-DDCD28-3
060G6435
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| - felles | Blå |
| + forsyning | Svart |
| Antall per emballasjeformat | 8 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Egensikker | Nei |
| Elektrisk kobl. kommentarer | skjermet fors. |
| Elektrisk kobling | Kabel |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Godkjenning | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Høyt klippenivå | 22.40 |
| Ikke-linearitet BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kabellengde [m] | 0.550 m |
| Kabellengde [m] | 21.65 in |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kommentarer | SKJERM: KOBLET TIL KAPSLING |
| Kompensert temp. område [°C] [maks.] | 100 °C |
| Kompensert temp. område [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensert temp. område [°F] [maks.] | 212 °F |
| Kompensert temp. område [°F] [min.] | 32 °F |
| Lavt klippenivå | 3.60 |
| Material Description | Sensor MBS 3350-1811-DDCD28-0 |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
| Nøyaktighet, maks. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nøyaktighet, typisk +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Overbelastningstrykk maks. [Bar] | 36.0 bar |
| Overbelastningstrykk maks. [Psi] | 522 psi |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Trykktransmitter |
| Produkttype | MBS 3350 |
| Pulsdemper | Yes |
| Responstid max [ms] | 4 ms |
| SCIP dossier nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier produktnavn | AKS/MBS |
| Spesifikasjonsnøkkel | MBS 3350-1811-DDCD28-3 |
| Spylemembran | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Trykk hann/hunn | Hunn |
| Trykkenhetsreferanse | Gauge (relative) |
| Trykkoblingsmerknader | Blokkadapter med flens |
| Trykkoblingsrtype | Flens |
| Trykkoblingsstørrelse | Port Ø2.5 |
| Trykkområde [bar] [Maks.] | 6.00 bar |
| Trykkområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykkområde [psi] [maks.] | 87.00 psi |
| Trykkområde [psi] [min.] | 0.00 psi |
| UL mark | Yes |
| Utgangssignal | Current |
| Utgangssignal [mA] [maks] | 20 mA |
| Utgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.4 Kilogram |
| Nettovekt | 0.349 Kilogram |
| Volume | 1.281 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428919302 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |