Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P40M

Trykktransmitter, DST P40M, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

078G5042

Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/2, Spesifikasjonsnøkkel: DST P40M-3011-A1GB08-1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 2
+ forsyningPinne 1
Antall per emballasjeformat20 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk koblingAngular connector
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelsePg 9
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningC UL US UL RecognizedCEDNV∙GLKRNKK
GodkjenningsstandardE10,IACS 7
Kapslingsgrad IPIP65
Kompensert temp. område [°C] [maks.]80 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]0 °C
Material DescriptionSensor DST P40M-3011-A1GB08-1
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-15 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Overbelastningstrykk maks. [Bar]200.0 bar
Product lineSensing Solutions
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeDST P40M
PulsdemperNo
SCIP dossier nr.6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIP dossier produktnavnSensor DST P40I + M
SpesifikasjonsnøkkelDST P40M-3011-A1GB08-1
Sprengtrykk [bar]250.0 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseSealed gauge
Trykkobling HEX [mm]27.0 mm
TrykkoblingsmerknaderA
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardISO 1179-2
Trykkoblingsstørrelse1/2
Trykkområde [bar] [Maks.]100.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]1450.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalCurrent
Utgangssignal [mA] [maks]20 mA
Utgangssignal [mA] [min.]4 mA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.166 Kilogram
Nettovekt0.139 Kilogram
Volume0.253 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162704226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm