Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P300, Pg 9 / Pg 11, G 1/4

Trykktransmitter, DST P30M, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

076G1028

Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Spesifikasjonsnøkkel: DST P30M-2011-A6FB04-4
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Trykktransmittere, Trykktransmittere

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 2
+ forsyningPinne 1
Antall per emballasjeformat14 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensikkerNei
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann og hunn
Elektrisk koblingAngular connector
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelsePg 11
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
Feilsignalnivå21.50
GodkjenningATEXC UL US UL RecognizedCE
Høyt klippenivå20.50
Kapslingsgrad IPIP65
Kompensert temp. område [°C] [maks.]100 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-40 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]212 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]-40 °F
Lavt klippenivå3.80
Material DescriptionMBS 3150 2011-6BB04,0-10 BAR PRES.TRANSM
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Nøyaktighet, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]0.5 % RH
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]60.0 bar
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeDST P30M
PulsdemperYes
Responstid max [ms]4 ms
SpesifikasjonsnøkkelDST P30M-2011-A6FB04-4
SpylemembranNei
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
Trykkobling HEX [mm]27.0 mm
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardDIN 3852-G
Trykkoblingsstørrelse1/4
Trykkområde [bar] [Maks.]10.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]145.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalCurrent
Utgangssignal [mA] [maks]20 mA
Utgangssignal [mA] [min.]4 mA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.198 Kilogram
Nettovekt0.156 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.395 Liter
EAN/UPC5715162485262