Trykktransmitter, MBS 1650, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232.06 psi
063G2913
Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 1650-2211-A0GB04
063G2913
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| - felles | Pinne 2 |
| + forsyning | Pinne 3 |
| Antall per emballasjeformat | 48 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann |
| Elektrisk kobling | Angular connector |
| Elektrisk koblingsstandard | EN 175301-803-A |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 4 pin |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | C UL US UL RecognizedCE |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kompensert temp. område [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensert temp. område [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompensert temp. område [°F] [maks.] | 257 °F |
| Kompensert temp. område [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | Sensor MBS 1650-2211-A0GB04 |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Nøyaktighet, typisk +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Overbelastningstrykk maks. [Bar] | 48.0 bar |
| Overbelastningstrykk maks. [KPa] | 696 psig |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Trykktransmitter |
| Produkttype | MBS 1650 |
| Pulsdemper | Yes |
| Responstid max [ms] | 1 ms |
| Spesifikasjonsnøkkel | MBS 1650-2211-A0GB04 |
| Sprengtrykk [bar] | 640.0 bar |
| Sprengtrykk [psig] | 9282 psig |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Trykk hann/hunn | Hann |
| Trykkenhetsreferanse | Gauge (relative) |
| Trykkobling HEX [mm] | 22.0 mm |
| Trykkoblingsmerknader | A |
| Trykkoblingsrtype | G |
| Trykkoblingsstandard | DIN 3852-E |
| Trykkoblingsstørrelse | 1/4 |
| Trykkområde [bar] [Maks.] | 16.00 bar |
| Trykkområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykkområde [psi] [maks.] | 232.06 psi |
| Trykkområde [psi] [min.] | 0.00 psi |
| UL mark | Yes |
| Utgangssignal | Current |
| Utgangssignal [mA] [maks] | 20 mA |
| Utgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 74 Gram |
| Nettovekt | 64 Gram |
| Volume | 0.09 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162717363 |
| Proposition 65 | No significant risk |