Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, No plug, 4 pin

Trykktransmitter, MBS 1650, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

063G2872

Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 1650-2011-A0GB04

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 2
+ forsyningPinne 1
Antall per emballasjeformat48 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk koblingAngular connector
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelse4 pin
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
Kapslingsgrad IPIP67
Kompensert temp. område [°C] [maks.]125 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-40 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]257 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1650-2011-A0GB04
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Egenskaper
Verdi
Overbelastningstrykk maks. [Bar]30.0 bar
Overbelastningstrykk maks. [KPa]435 psig
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeMBS 1650
PulsdemperYes
Responstid max [ms]1 ms
SpesifikasjonsnøkkelMBS 1650-2011-A0GB04
Sprengtrykk [bar]400.0 bar
Sprengtrykk [psig]5800 psig
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
Trykkobling HEX [mm]22.0 mm
TrykkoblingsmerknaderA
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardDIN 3852-E
Trykkoblingsstørrelse1/4
Trykkområde [bar] [Maks.]10.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]145.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalCurrent
Utgangssignal [mA] [maks]20 mA
Utgangssignal [mA] [min.]4 mA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.072 Kilogram
Nettovekt0.064 Kilogram
Volume0.098 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162296806
Proposition 65No significant risk