Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Trykktransmitter, MBS 1650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

063G2822

Elektrisk kobling: Deutsch, Trykkoblingsrtype: M, Trykkoblingsstørrelse: 12 x 1.5, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 1650-381C-C7FA20

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne B
+ forsyningPinne A
+-utgangPinne C
Antall per emballasjeformat48 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk koblingDeutsch
Elektrisk koblingsstandardDT04
Elektrisk koblingsstørrelse3 pin
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
Kapslingsgrad IPIP67
Kompensert temp. område [°C] [maks.]125 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-40 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]257 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1650-381C-C7FA20
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]2100.0 bar
Overbelastningstrykk maks. [KPa]30000 psig
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeMBS 1650
PulsdemperYes
Responstid max [ms]1 ms
SpesifikasjonsnøkkelMBS 1650-381C-C7FA20
Sprengtrykk [bar]4000.0 bar
Sprengtrykk [psig]58000 psig
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
Trykkobling HEX [mm]22.0 mm
TrykkoblingsrtypeM
TrykkoblingsstandardISO 9974-2
Trykkoblingsstørrelse12 x 1.5
Trykkområde [bar] [Maks.]600.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]8700.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalVoltage
Utgangssignal [V] [Maks.]4.5000 V
Utgangssignal [V] [Min.]0.5000 V

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.064 Kilogram
Nettovekt0.06 Kilogram
Volume0.097 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424048167
Proposition 65No significant risk