Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G 1/4 EN 837

Trykktransmitter, MBS 3200, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G6582

Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 3200-1812-A1AB04-0

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 2
+ forsyningPinne 1
+-utgangPinne 3
Antall per emballasjeformat14 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensikkerNei
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann og hunn
Elektrisk koblingAngular connector
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelsePg 9
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningATEXC UL US UL RecognizedCE
Høyt klippenivå5.75
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
In scope of WEEEYes
Just. nullpunkt og spenningNei
Kapslingsgrad IPIP65
Kompensert temp. område [°C] [maks.]100 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]0 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]212 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]32 °F
Lavt klippenivå0.00
Material DescriptionSensor MBS 3200-1812-A1AB04-0
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Nøyaktighet, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Egenskaper
Verdi
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]36.0 bar
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeMBS 3200
PulsdemperNo
Responstid max [ms]4 ms
SCIP dossier nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier produktnavnAKS/MBS
SpesifikasjonsnøkkelMBS 3200-1812-A1AB04-0
SpylemembranNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
Trykkobling HEX [mm]27.0 mm
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardEN 837
Trykkoblingsstørrelse1/4
Trykkområde [bar] [Maks.]6.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]87.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalVoltage
Utgangssignal [V] [Maks.]5.0000 V
Utgangssignal [V] [Min.]0.0000 V

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.176 Kilogram
Nettovekt0.154 Kilogram
Volume0.424 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428986809
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm