Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP SuperSeal, G1/4

Trykktransmitter, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

060G6577

Elektrisk kobling: AMP SuperSeal, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 3250-3435-A8GB04-1
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 2
+ forsyningPinne 1
+-utgangPinne 3
Antall per emballasjeformat20 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensikkerNei
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk kobl. kommentarerLedningsender
Elektrisk koblingAMP SuperSeal
Elektrisk koblingsstørrelse3 pin
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
Høyt klippenivå11.50
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
In scope of WEEEYes
Just. nullpunkt og spenningNei
Kapslingsgrad IPIP67
Kompensert temp. område [°C] [maks.]100 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]0 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]212 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]32 °F
Lavt klippenivå0.00
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 3250-3435-A8GB04-1
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Nøyaktighet, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Egenskaper
Verdi
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]1500.0 bar
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeMBS 3250
PulsdemperYes
Responstid max [ms]4 ms
SCIP dossier nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier produktnavnAKS/MBS
SpesifikasjonsnøkkelMBS 3250-3435-A8GB04-1
SpylemembranNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]15.00 V
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseSealed gauge
Trykkobling HEX [mm]27.0 mm
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardDIN 3852-E
Trykkoblingsstørrelse1/4
Trykkområde [bar] [Maks.]250.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]3625.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalVoltage
Utgangssignal [V] [Maks.]10.0000 V
Utgangssignal [V] [Min.]0.0000 V

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.157 Kilogram
Nettovekt0.143 Kilogram
Volume0.255 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428979887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm