Trykktransmitter, MBS 3050, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
060G5965
Elektrisk kobling: M12 x 1, Trykkoblingsrtype: M, Trykkoblingsstørrelse: 12 x 1.5, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 3050-1835-E3FA20-1
060G5965
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| - felles | Pinne 3 |
| + forsyning | Pinne 1 |
| +-utgang | Pinne 2 |
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Egensikker | Nei |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann |
| Elektrisk kobling | M12 x 1 |
| Elektrisk koblingsstandard | IEC 61076-2-101 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 4 pin |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Godkjenning | C UL US UL RecognizedCE |
| Høyt klippenivå | 11.50 |
| Ikke-linearitet BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| In scope of WEEE | Yes |
| Just. nullpunkt og spenning | Nei |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kompensert temp. område [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompensert temp. område [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensert temp. område [°F] [maks.] | 176 °F |
| Kompensert temp. område [°F] [min.] | 32 °F |
| Lavt klippenivå | 0.00 |
| Material Description | Sensor MBS 3050-1835-E3FA20-1 |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
| Nøyaktighet, maks. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nøyaktighet, typisk +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
| Overbelastningstrykk maks. [Bar] | 36.0 bar |
| Overbelastningstrykk maks. [Psi] | 522 psi |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Trykktransmitter |
| Produkttype | MBS 3050 |
| Pulsdemper | Yes |
| Responstid max [ms] | 4 ms |
| SCIP dossier nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier produktnavn | AKS/MBS |
| Spesifikasjonsnøkkel | MBS 3050-1835-E3FA20-1 |
| Spylemembran | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 15.00 V |
| Trykk hann/hunn | Hann |
| Trykkenhetsreferanse | Sealed gauge |
| Trykkobling HEX [mm] | 27.0 mm |
| Trykkoblingsrtype | M |
| Trykkoblingsstandard | DIN 3852-EISO 9974-2 (Form E) |
| Trykkoblingsstørrelse | 12 x 1.5 |
| Trykkområde [bar] [Maks.] | 6.00 bar |
| Trykkområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykkområde [psi] [maks.] | 87.00 psi |
| Trykkområde [psi] [min.] | 0.00 psi |
| UL mark | Yes |
| Utgangssignal | Voltage |
| Utgangssignal [V] [Maks.] | 10.0000 V |
| Utgangssignal [V] [Min.] | 0.0000 V |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.15 Kilogram |
| Nettovekt | 0.133 Kilogram |
| Volume | 0.26 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423299041 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |