Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Trykktransmitter, MBS 3050, 0 bar - 35 bar, 0 psi - 507.5 psi

060G4177

Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 3050-2536-A1FB04-4

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 2
+ forsyningPinne 1
+-utgangPinne 3
Antall per emballasjeformat14 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensikkerNei
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann og hunn
Elektrisk koblingAngular connector
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelsePg 9
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningATEXC UL US UL RecognizedCE
Høyt klippenivå98.00
Identisk produkt060G1609
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP65
Kompensert temp. område [°C] [maks.]80 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]0 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]176 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]32 °F
Lavt klippenivå4.00
Material DescriptionSensor MBS 3050-2536-A1FB04-4
Medietemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Nøyaktighet, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Egenskaper
Verdi
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]0.3 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]100.0 bar
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeMBS 3050
PulsdemperYes
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [min.]10.0 % RH
Responstid max [ms]4 ms
SCIP dossier nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier produktnavnAKS/MBS
SpesifikasjonsnøkkelMBS 3050-2536-A1FB04-4
SpylemembranNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseSealed gauge
Trykkobling HEX [mm]27.0 mm
TrykkoblingsmerknaderSpesial
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardDIN 3852-G
Trykkoblingsstørrelse1/4
Trykkområde [bar] [Maks.]35.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]507.50 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalRatio metric

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.169 Kilogram
Nettovekt0.157 Kilogram
Volume0.464 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423143337
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm