Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Trykktransmitter, MBS 3050, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

060G3383

Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 3050-3831-A1FB04-4

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 2
+ forsyningPinne 1
Antall per emballasjeformat14 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensikkerNei
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann og hunn
Elektrisk koblingAngular connector
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelsePg 9
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningATEXC UL US UL RecognizedCE
Høyt klippenivå22.40
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
In scope of WEEEYes
Just. nullpunkt og spenningNei
Kapslingsgrad IPIP65
Kompensert temp. område [°C] [maks.]80 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]0 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]176 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]32 °F
Lavt klippenivå3.60
Material DescriptionSensor MBS 3050-3831-A1FB04-4
Medietemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Nøyaktighet, maks. +/- FS [%]0.80 % RH
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]0.5 % RH
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]900.0 bar
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeMBS 3050
PulsdemperYes
Responstid max [ms]4 ms
SCIP dossier nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier produktnavnAKS/MBS
SpesifikasjonsnøkkelMBS 3050-3831-A1FB04-4
SpylemembranNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseSealed gauge
Trykkobling HEX [mm]27.0 mm
TrykkoblingsmerknaderSpesial
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardDIN 3852-G
Trykkoblingsstørrelse1/4
Trykkområde [bar] [Maks.]600.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]8700.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalCurrent
Utgangssignal [mA] [maks]20 mA
Utgangssignal [mA] [min.]4 mA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.184 Kilogram
Nettovekt0.163 Kilogram
Volume0.411 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423097777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm