Danfoss logo
NSK Danfoss Saginomiya pressure sensor

Trykktransmitter, NSK, 0 bar - 15 bar

061H5507

Elektrisk kobling: Rund Packard Metri-Pack, Trykkoblingsrtype: Lodding, ODF, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Spesifikasjonsnøkkel: NSK-BE015D-U009
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Trykktransmittere, Trykksendere, Trykktransmittere

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 3
+ forsyningPinne 1
+-utgangPinne 2
Antall per emballasjeformat100 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk koblingRund Packard Metri-Pack
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP66
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A
Material DescriptionDELETED Sensor NSK-BE015D-009 I/100
Matespenning [V] DC5.00 V
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]135 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Nøyaktighet, maks. +/- FS [%]2.50 % RH
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Overbelastningstrykk maks. [Bar]38.5 bar
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeNSK
Ratiometrisk [V] [maks.]4.500 V
Ratiometrisk [V] [min.]0.500 V
SCIP dossier nr.853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
SCIP dossier produktnavnNSK Series
SpesifikasjonsnøkkelNSK-BE015D-U009
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
Trykkobling HEX [mm]14.0 mm
TrykkoblingsrtypeLodding, ODF
Trykkoblingsstørrelse1/4
Trykkområde [bar] [Maks.]15.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
UL markNo
UtgangssignalRatio metric

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.048 Kilogram
Nettovekt0.04 Kilogram
Volume0.232 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428532563
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm