Danfoss logo
XSK Danfoss Saginomiya pressure sensor, male connections

Trykktransmitter, XSK, -0.5 bar - 7 bar

061H5079

Elektrisk kobling: Molex, Trykkoblingsrtype: UNF, Trykkoblingsstørrelse: 7/16-20, Spesifikasjonsnøkkel: XSK-AC07I-U188
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Trykktransmittere, Trykksendere, Trykktransmittere

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 3
+ forsyningPinne 1
Antall per emballasjeformat100 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingMolex
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
Identisk produkt061H5099
Kapslingsgrad IPIP66
KuldemidlerR134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A
Material DescriptionDeleted Sensor XSK AC07I-U188 I/100
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Nøyaktighet, maks. +/- FS [%]3.00 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Overbelastningstrykk maks. [Bar]11.0 bar
Egenskaper
Verdi
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeXSK
SCIP dossier nr.336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec
SCIP dossier produktnavnXSK Series
SpesifikasjonsnøkkelXSK-AC07I-U188
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.50 V
Trykk hann/hunnHunn
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
Trykkobling HEX [mm]14.0 mm
TrykkoblingsmerknaderMed Schrader-depressor
TrykkoblingsrtypeUNF
TrykkoblingsstandardASME B1.1
Trykkoblingsstørrelse7/16-20
Trykkområde [bar] [Maks.]7.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]-0.50 bar
UL markNo
UtgangssignalCurrent
Utgangssignal [mA] [maks]20 mA
Utgangssignal [mA] [min.]4 mA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.056 Kilogram
Nettovekt0.055 Kilogram
Volume0.185 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428275125
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm