Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 51xx, Pg 20, Flange

Trykktransmitter, MBS 5150, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060N1125

Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 5150-2011-H3CB04-4

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 2
+ forsyningPinne 1
Antall per emballasjeformat8 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensikkerNei
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann og hunn
Elektrisk koblingAngular connector
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelseM20
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
Høyt klippenivå22.40
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
In scope of WEEEYes
Just. nullpunkt og spenningNei
Kapslingsgrad IPIP65
Kompensert temp. område [°C] [maks.]80 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]0 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]176 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]32 °F
Lavt klippenivå3.60
Material DescriptionSensor MBS 5150-2011-H3CB04-4
Medietemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Nøyaktighet, maks. +/- FS [%]0.30 % RH
Egenskaper
Verdi
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]0.1 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]20.0 bar
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeMBS 5150
PulsdemperYes
Responstid max [ms]4 ms
SCIP dossier nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier produktnavnAKS/MBS
SpesifikasjonsnøkkelMBS 5150-2011-H3CB04-4
SpylemembranNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TestsignalPinne 3
Trykk hann/hunnHunn
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse1/4
Trykkområde [bar] [Maks.]10.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]145.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalCurrent
Utgangssignal [mA] [maks]20 mA
Utgangssignal [mA] [min.]4 mA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.415 Kilogram
Nettovekt0.343 Kilogram
Volume0.647 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423074884
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm