Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP Econoseal, 1/2-20 UNF

Trykktransmitter, AKS 32R, 0 bar - 34.48 bar, 0 psi - 500 psi

060G7783

Elektrisk kobling: AMP Econoseal, J-serien, Trykkoblingsrtype: UNF, Trykkoblingsstørrelse: 1/2-20, Spesifikasjonsnøkkel: AKS 32R-6636-G1BD15-0

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 2
+ forsyningPinne 1
+-utgangPinne 3
Antall per emballasjeformat20 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensikkerNei
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk kobl. kommentarerIntegrert
Elektrisk koblingAMP Econoseal, J-serien
Elektrisk koblingsstørrelse3 pin
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Godkjenningsstandard6967179E227388E31024
Høyt klippenivå99.00
Kapslingsgrad IPIP67
Kompensert temp. område [°C] [maks.]80 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]0 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]176 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]32 °F
Lavt klippenivå4.00
Material DescriptionSensor AKS 32R-6636-G1BD15-0
Matespenning [V] DC5.00 V
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Egenskaper
Verdi
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Overbelastningstrykk maks. [Psi]797 psi
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeAKS 32R
PulsdemperNo
Ratiometrisk [V] [maks.]4.500 V
Ratiometrisk [V] [min.]0.500 V
Responstid max [ms]4 ms
SCIP dossier nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier produktnavnAKS/MBS
SpesifikasjonsnøkkelAKS 32R-6636-G1BD15-0
SpylemembranNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseSealed gauge
TrykkoblingsrtypeUNF
TrykkoblingsstandardASME B1.1
Trykkoblingsstørrelse1/2-20
Trykkområde [bar] [Maks.]34.48 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]500.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalRatio metric

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.136 Kilogram
Nettovekt0.124 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.255 Liter
EAN/UPC5715255097778