Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, 7/16-20 UNF female w depressor

Trykktransmitter, AKS 32R, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060G6547

Trykkoblingsrtype: UNF, Trykkoblingsstørrelse: 7/16-20, Spesifikasjonsnøkkel: AKS 32R-2036-A1BF08-0

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 2
+ forsyningPinne 1
+-utgangPinne 3
Antall per emballasjeformat14 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensikkerNei
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann og hunn
Elektrisk koblingAngular connector
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelsePg 9
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Godkjenningsstandard6967179E227388E31024
Høyt klippenivå98.00
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
In scope of WEEEYes
Just. nullpunkt og spenningNei
Kapslingsgrad IPIP65
Kompensert temp. område [°C] [maks.]40 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-30 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]104 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]-22 °F
Lavt klippenivå4.00
Material DescriptionSensor AKS 32R 1/4 Flare, 0-10bar
Medietemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Nøyaktighet, maks. +/- FS [%]0.80 % RH
Egenskaper
Verdi
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]0.3 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]33.0 bar
Overbelastningstrykk maks. [Psi]479 psi
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeAKS 32R
PulsdemperNo
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [min.]10.0 % RH
Responstid max [ms]4 ms
SCIP dossier nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier produktnavnAKS/MBS
SpesifikasjonsnøkkelAKS 32R-2036-A1BF08-0
SpylemembranNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Trykk hann/hunnHunn
TrykkenhetsreferanseSealed gauge
Trykkobling HEX [mm]17.0 mm
TrykkoblingsmerknaderFlare 1/4" m/ ventildepressor
TrykkoblingsrtypeUNF
TrykkoblingsstandardISO 8434-1
Trykkoblingsstørrelse7/16-20
Trykkområde [bar] [Maks.]10.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]145.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalRatio metric

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.15 Kilogram
Nettovekt0.125 Kilogram
Volume0.393 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428963398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm