Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, G3/8

Trykktransmitter, AKS 2050, -1 bar - 99 bar, -14.5 psi - 1435.5 psi

060G5751

Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Spesifikasjonsnøkkel: AKS 2050-P136-A0AB06-0

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 2
+ forsyningPinne 1
+-utgangPinne 3
Antall per emballasjeformat20 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensikkerNei
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk koblingAngular connector
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelse4 pin
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningATEXC UL US UL RecognizedCE
GodkjenningsstandardE227388E31024
Høyt klippenivå98.00
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
In scope of WEEEYes
Just. nullpunkt og spenningNei
Kapslingsgrad IPIP65
Kompensert temp. område [°C] [maks.]40 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-30 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]104 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]-22 °F
Lavt klippenivå4.00
Material DescriptionAKS 2050 TRYKKTR. -1 - 99 BAR 3/8" RØRGJ
Medietemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Egenskaper
Verdi
Nøyaktighet, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]594.0 bar
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeAKS 2050
PulsdemperYes
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [min.]10.0 % RH
Responstid max [ms]4 ms
SCIP dossier nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier produktnavnAKS/MBS
SpesifikasjonsnøkkelAKS 2050-P136-A0AB06-0
SpylemembranNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseSealed gauge
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardEN 837
Trykkoblingsstørrelse3/8
Trykkområde [bar] [Maks.]99.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]-1.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]1435.50 psi
Trykkområde [psi] [min.]-14.50 psi
UL markYes
UtgangssignalRatio metric

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.152 Kilogram
Nettovekt0.135 Kilogram
Volume0.255 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423275762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm