Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 7/16-20 UNF

Trykktransmitter, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

060G4520

Trykkoblingsrtype: UNF, Trykkoblingsstørrelse: 7/16-20, Spesifikasjonsnøkkel: AKS 32R-DH36-A0BC08-0

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 2
+ forsyningPinne 1
+-utgangPinne 3
Antall per emballasjeformat60 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensikkerNei
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk koblingAngular connector
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelse4 pin
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Godkjenningsstandard6967179E227388E31024
Høyt klippenivå98.00
Identisk produkt060G4520
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
In scope of WEEEYes
Just. nullpunkt og spenningNei
Kapslingsgrad IPIP65
Kompensert temp. område [°C] [maks.]40 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-30 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]104 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]-22 °F
Lavt klippenivå4.00
Material DescriptionSensor AKS 32R 1/4 Flare, -1-12bar I/60
Medietemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Egenskaper
Verdi
Nøyaktighet, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]33.0 bar
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeAKS 32R
PulsdemperNo
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [min.]10.0 % RH
Responstid max [ms]4 ms
SCIP dossier nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier produktnavnAKS/MBS
SpesifikasjonsnøkkelAKS 32R-DH36-A0BC08-0
SpylemembranNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseSealed gauge
TrykkoblingsmerknaderFlare 1/4"
TrykkoblingsrtypeUNF
TrykkoblingsstandardASME B1.1
Trykkoblingsstørrelse7/16-20
Trykkområde [bar] [Maks.]12.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]-1.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]174.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]-14.50 psi
UL markYes
UtgangssignalRatio metric

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.13 Kilogram
Nettovekt0.116 Kilogram
Volume0.187 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423265305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm