Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable, G1/2

Trykktransmitter, MBS 9200, -70 mbar - 70 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi

064G5273

Elektrisk kobling: Kabel, Trykkoblingsrtype: M, Trykkoblingsstørrelse: 14 x 1.5, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 9200-A316-A3FA09-1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesSvart
+ forsyningRød
+-utgangBrun
Akk. @ ref. Temp. ±FS typ. [%]1.00 % RH
Antall per emballasjeformat8 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensikkerNei
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann og hunn
Elektrisk kobl. kommentarerSkjermet kabel
Elektrisk koblingKabel
Elektrisk koblingsstørrelse4-leders
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
Holdbarhet P @ 10-90% FS10000000
Hysterese og repet. ±FS [%]0.10 % RH
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
In scope of WEEEYes
Kabellengde [m]2.000 m
Kabellengde [m]79.00 in
Kapslingsgrad IPIP67
Kompensert temp. område [°C] [maks.]80 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]0 °C
Lagringstemperaturområde [°C] [maks.]125 °C
Lagringstemperaturområde [°C] [min.]-40 °C
Lagringstemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Lagringstemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 9200-A316-A3FA09-1
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Egenskaper
Verdi
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Mont. pos.feil @ 180° ±FS (%)0.50 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]3.5 bar
Pressure range [mbar] [max]70.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-70.00 mbar
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeMBS 9200
PulsdemperNo
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [min.]10.0 % RH
Referansetemperatur [°C]25 °C
SCIP dossier nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier produktnavnAKS/MBS
SpesifikasjonsnøkkelMBS 9200-A316-A3FA09-1
Sprengtrykk [bar]50.0 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TEB innvendig CTR ±FS [%]2.00 % RH
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
Trykkobling HEX [mm]27.0 mm
TrykkoblingsrtypeM
TrykkoblingsstandardDIN 3852-E
Trykkoblingsstørrelse14 x 1.5
Trykkområde [psi] [maks.]1.02 psi
Trykkområde [psi] [min.]-1.02 psi
UL markYes
UtgangssignalRatio metric

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.274 Kilogram
Nettovekt0.245 Kilogram
Volume0.253 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162898581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm