Danfoss logo
Sensor MBS 9200-B411-B3CD14-3_064G5238, 064G5240

Trykktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi

064G5238

Elektrisk kobling: Bajonett, Trykkoblingsrtype: M, Trykkoblingsstørrelse: 14 x 1.5, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 9200-B411-B3CD14-1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 2
+ forsyningPinne 1
Akk. @ ref. Temp. ±FS typ. [%]0.50 % RH
Anbefalt. monteringsmoment [Nm]25 Nm
Antall per emballasjeformat20 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensikkerNei
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk kobl. kommentarerVentilering PINNE 4
Elektrisk koblingBajonett
Elektrisk koblingsstandardISO 15170
Elektrisk koblingsstørrelse4 pin
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
Holdbarhet P @ 10-90% FS10000000
Hysterese og repet. ±FS [%]0.10 % RH
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP65
Kompensert temp. område [°C] [maks.]80 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]0 °C
Lagringstemperaturområde [°C] [maks.]125 °C
Lagringstemperaturområde [°C] [min.]-40 °C
Lagringstemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Lagringstemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 9200-B411-B3CD14-3.
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Egenskaper
Verdi
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Mont. pos.feil @ 180° ±FS (%)0.35 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Overbelastningstrykk maks. [Bar]3.5 bar
Pressure range [mbar] [max]150.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeMBS 9200
PulsdemperNo
Referansetemperatur [°C]25 °C
SCIP dossier nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier produktnavnAKS/MBS
SpesifikasjonsnøkkelMBS 9200-B411-B3CD14-1
Sprengtrykk [bar]50.0 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB innvendig CTR ±FS [%]1.50 % RH
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
Trykkobling HEX [mm]32.0 mm
TrykkoblingsrtypeM
TrykkoblingsstandardISO 6149-2
Trykkoblingsstørrelse14 x 1.5
Trykkområde [psi] [maks.]2.18 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalCurrent
Utgangssignal [mA] [maks]20 mA
Utgangssignal [mA] [min.]4 mA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.129 Kilogram
Nettovekt0.124 Kilogram
Volume0.253 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428965651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm