Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/2 DIN 3852-E

Trykktransmitter, MBS 9200, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi

064G5225

Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/2, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 9200-A111-A1GB08-1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 2
+ forsyningPinne 1
Akk. @ ref. Temp. ±FS typ. [%]2.00 % RH
Anbefalt. monteringsmoment [Nm]25 Nm
Antall per emballasjeformat20 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensikkerNei
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk koblingAngular connector
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelsePg 9
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
Holdbarhet P @ 10-90% FS10000000
Hysterese og repet. ±FS [%]0.10 % RH
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP65
Kompensert temp. område [°C] [maks.]80 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]0 °C
Lagringstemperaturområde [°C] [maks.]125 °C
Lagringstemperaturområde [°C] [min.]-40 °C
Lagringstemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Lagringstemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 9200-A111-A1GB08-1
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Egenskaper
Verdi
Mont. pos.feil @ 180° ±FS (%)1.25 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Overbelastningstrykk maks. [Bar]3.5 bar
Pressure range [mbar] [max]20.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-20.00 mbar
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeMBS 9200
PulsdemperNo
Referansetemperatur [°C]25 °C
SCIP dossier nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier produktnavnAKS/MBS
SpesifikasjonsnøkkelMBS 9200-A111-A1GB08-1
Sprengtrykk [bar]50.0 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB innvendig CTR ±FS [%]5.00 % RH
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
Trykkobling HEX [mm]27.0 mm
TrykkoblingsmerknaderA
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardDIN 3852-E
Trykkoblingsstørrelse1/2
Trykkområde [psi] [maks.]0.29 psi
Trykkområde [psi] [min.]-0.29 psi
UL markYes
UtgangssignalCurrent
Utgangssignal [mA] [maks]20 mA
Utgangssignal [mA] [min.]4 mA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.194 Kilogram
Nettovekt0.188 Kilogram
Volume0.253 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428895972
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm