Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

Trykktransmitter, EMP 2, 0 bar - 3.92 bar, 0 psi - 56.89 psi

084G2136

Elektrisk kobling: Terminalblokk, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/2, Spesifikasjonsnøkkel: EMP 2-E411-F6CD24-2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesN
+ forsyningP
Antall per emballasjeformat8 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensikkerNei
Elektrisk koblingTerminalblokk
Elektrisk koblingsstørrelsePg 13.5
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
GodkjenningABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA
Høyt klippenivå22.40
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%]0.30 % RH
Kapslingsgrad IPIP65
Kompensert temp. område [°C] [maks.]70 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]0 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]158 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]32 °F
Lavt klippenivå3.60
Material DescriptionSensor EMP 2-E411-F6CD24-2
Medietemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]14 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Nøyaktighet, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]0.5 % RH
Overbelastningstrykk. maks. [Kp/cm2]8.0 kg/cm²
Egenskaper
Verdi
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeEMP 2
PulsdemperNo
Responstid max [ms]4 ms
SCIP dossier nr.6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIP dossier produktnavnEMP
SpesifikasjonsnøkkelEMP 2-E411-F6CD24-2
SpylemembranNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Trykk hann/hunnHann/hunn
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
TrykkoblingsmerknaderEXT. G1/4 INT
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardEN 228-1
Trykkoblingsstørrelse1/2
Trykkområde [bar] [Maks.]3.92 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [kp/cm2] [maks.]4.0 kg/cm²
Trykkområde [kp/cm2] [min.]0.0 kg/cm²
Trykkområde [psi] [maks.]56.89 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalCurrent
Utgangssignal [mA] [maks]20 mA
Utgangssignal [mA] [min.]4 mA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.068 Kilogram
Nettovekt0.98 Kilogram
Volume2.518 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423005314
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm