Trykktransmitter, EMP 2, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
084G2111
Elektrisk kobling: Terminalblokk, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/2, Spesifikasjonsnøkkel: EMP 2-2211-F6CD24-2
084G2111
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| - felles | N |
| + forsyning | P |
| Antall per emballasjeformat | 8 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egensikker | Nei |
| Elektrisk kobling | Terminalblokk |
| Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 13.5 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Godkjenning | ABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA |
| Høyt klippenivå | 22.40 |
| Ikke-linearitet BFSL ±FS [%] | 0.30 % RH |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kompensert temp. område [°C] [maks.] | 70 °C |
| Kompensert temp. område [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensert temp. område [°F] [maks.] | 158 °F |
| Kompensert temp. område [°F] [min.] | 32 °F |
| Lavt klippenivå | 3.60 |
| Material Description | EMP 2 TRYKKTRANSM.0-16 BAR, G1/2 / G1/4" |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | 14 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
| Nøyaktighet, maks. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Nøyaktighet, typisk +/- FS [%] | 0.5 % RH |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Overbelastningstrykk maks. [Bar] | 32.0 bar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Trykktransmitter |
| Produkttype | EMP 2 |
| Pulsdemper | No |
| Responstid max [ms] | 4 ms |
| SCIP dossier nr. | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
| SCIP dossier produktnavn | EMP |
| Spesifikasjonsnøkkel | EMP 2-2211-F6CD24-2 |
| Spylemembran | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 12.00 V |
| Trykk hann/hunn | Hann/hunn |
| Trykkenhetsreferanse | Gauge (relative) |
| Trykkoblingsmerknader | EXT. G1/4 INT |
| Trykkoblingsrtype | G |
| Trykkoblingsstandard | EN 228-1 |
| Trykkoblingsstørrelse | 1/2 |
| Trykkområde [bar] [Maks.] | 16.00 bar |
| Trykkområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykkområde [psi] [maks.] | 232.00 psi |
| Trykkområde [psi] [min.] | 0.00 psi |
| UL mark | Yes |
| Utgangssignal | Current |
| Utgangssignal [mA] [maks] | 20 mA |
| Utgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.06 Kilogram |
| Nettovekt | 0.98 Kilogram |
| Volume | 2.455 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423023349 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |