Danfoss logo
DST P92C Can open sensor_Deutsch

Trykktransmitter, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1011

Elektrisk kobling: Deutsch, Trykkoblingsrtype: UNF, Trykkoblingsstørrelse: 7/16-20, Spesifikasjonsnøkkel: DST P92S-0250-BAR-R-06-10-09

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 2
+ forsyningPinne 1
Antall per emballasjeformat45 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk kobl. kommentarerPBT
Elektrisk koblingDeutsch
Elektrisk koblingsstandardDT04
Elektrisk koblingsstørrelse4 pin
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningCE
Kapslingsgrad IPIP67
Material DescriptionSensor DST P92S-0250-bar-R-06-10-09
Matespenning [V] DC5.00 V
Medietemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-104 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Nøyaktighet TEB [-25 - 80°C] ±FS1.5 % RH
Nøyaktighet TEB [-40 - 80°C] ±FS2.5 % RH
Egenskaper
Verdi
Nøyaktighet TEB [0 - 80 °C] ±FS1.0 % RH
Oppstartstid [ms]40 ms
Overbelastningstrykk maks. [Bar]500.0 bar
Overbelastningstrykk maks. [KPa]7250 psig
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeDST P92S
PulsdemperYes
Responstid max [ms]1 ms
SpesifikasjonsnøkkelDST P92S-0250-BAR-R-06-10-09
Sprengtrykk [bar]2500.0 bar
Sprengtrykk [psig]36250 psig
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
Trykkobling HEX [mm]22.0 mm
TrykkoblingsrtypeUNF
TrykkoblingsstandardSAE 4
Trykkoblingsstørrelse7/16-20
Trykkområde [bar] [Maks.]250.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]3625.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UtgangssignalRatio metric

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.055 Kilogram
Nettovekt0.052 Kilogram
Volume0.111 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424047559
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm