Danfoss logo
DST P92S Pressure transmitter for SIL2 applications

Trykktransmitter, DST P92S, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

078G1000

Elektrisk kobling: M12 x 1, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Spesifikasjonsnøkkel: P92S-0040-BAR-R-11-01-01

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 3
+ forsyningPinne 1
Antall per emballasjeformat45 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk kobl. kommentarerPBT
Elektrisk koblingM12 x 1
Elektrisk koblingsstandardIEC 61076-2-101
Elektrisk koblingsstørrelse5 pin
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningCE
Kapslingsgrad IPIP67
Material DescriptionSensor DST P92S-0040-bar-R-11-01-01
Medietemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-104 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Nøyaktighet TEB [-25 - 80°C] ±FS1.5 % RH
Nøyaktighet TEB [-40 - 80°C] ±FS2.5 % RH
Nøyaktighet TEB [0 - 80 °C] ±FS1.0 % RH
Oppstartstid [ms]40 ms
Overbelastningstrykk maks. [Bar]80.0 bar
Egenskaper
Verdi
Overbelastningstrykk maks. [KPa]1160 psig
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeDST P92S
PulsdemperYes
Responstid max [ms]1 ms
SpesifikasjonsnøkkelP92S-0040-BAR-R-11-01-01
Sprengtrykk [bar]400.0 bar
Sprengtrykk [psig]5800 psig
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
Trykkobling HEX [mm]22.0 mm
TrykkoblingsmerknaderViton-pakning
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardDIN 3852-E
Trykkoblingsstørrelse1/4
Trykkområde [bar] [Maks.]40.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]580.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UtgangssignalCurrent
Utgangssignal [mA] [maks]20 mA
Utgangssignal [mA] [min.]4 mA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.058 Kilogram
Nettovekt0.052 Kilogram
Volume0.109 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428976398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm