Danfoss logo
DST P92C Can open sensor_Deutsch

Trykktransmitter, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

060G6766

Elektrisk kobling: Deutsch, Trykkoblingsrtype: UNF, Trykkoblingsstørrelse: 7/16-20, Spesifikasjonsnøkkel: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-01
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: DST P92S, DST P92S

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 2
+ forsyningPinne 1
Antall per emballasjeformat15 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk koblingDeutsch
Elektrisk koblingsstandardDT04
Elektrisk koblingsstørrelse4 pin
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
Kapslingsgrad IPIP67
Material DescriptionDELETED Sensor DST P92S-0250-bar-R-11-10
Medietemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-104 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Nøyaktighet TEB [-25 - 80°C] ±FS1.5 % RH
Nøyaktighet TEB [-40 - 80°C] ±FS2.5 % RH
Nøyaktighet TEB [0 - 80 °C] ±FS1.0 % RH
Oppstartstid [ms]40 ms
Overbelastningstrykk maks. [Bar]500.0 bar
Overbelastningstrykk maks. [KPa]7250 psig
Egenskaper
Verdi
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeDST P92S
PulsdemperYes
Responstid max [ms]1 ms
SpesifikasjonsnøkkelDST P92S-0250-BAR-R-11-10-01
Sprengtrykk [bar]2500.0 bar
Sprengtrykk [psig]36250 psig
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
Trykkobling HEX [mm]22.0 mm
TrykkoblingsrtypeUNF
TrykkoblingsstandardSAE 4
Trykkoblingsstørrelse7/16-20
Trykkområde [bar] [Maks.]250.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]3625.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalCurrent
Utgangssignal [mA] [maks]20 mA
Utgangssignal [mA] [min.]4 mA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.06 Kilogram
Nettovekt0.052 Kilogram
Volume0.109 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428549127
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm