Trykktransmitter, DST P650, 34.47 bar - 275 bar, 500 psi - 4000 psi
090G7108
Elektrisk kobling: Deutsch DT04, Trykkoblingsrtype: UNF, Trykkoblingsstørrelse: 7/16-20-2A, Spesifikasjonsnøkkel: DST P650-AE1T-C7BD083
090G7108
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| - felles | Pinne B |
| + forsyning | Pinne A |
| +-utgang | Pinne C |
| Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann |
| Elektrisk kobling | Deutsch DT04 |
| Elektrisk koblingsstandard | DT04 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 3 pin |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | C UL US UL RecognizedCE |
| Høyt klippenivå | 10.00 |
| I samsvar med RoHS | Yes - RoHS ok |
| Identisk produkt | 090G6108 |
| In scope of WEEE | No |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kompensert temp. område [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensert temp. område [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompensert temp. område [°F] [maks.] | 257 °F |
| Kompensert temp. område [°F] [min.] | -40 °F |
| Lavt klippenivå | 0.20 |
| Material Description | Sensor DST P650-AE1T-C7BD083 I/50 |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Overbelastningstrykk maks. [KPa] | 12000 psig |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Trykktransmitter |
| Produkttype | DST P650 |
| Pulsdemper | Yes |
| Responstid max [ms] | 2 ms |
| Spesifikasjonsnøkkel | DST P650-AE1T-C7BD083 |
| Sprengtrykk [psig] | 36259 psig |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Trykk hann/hunn | Hann |
| Trykkenhetsreferanse | Gauge (relative) |
| Trykkobling HEX [mm] | 22.0 mm |
| Trykkoblingsrtype | UNF |
| Trykkoblingsstandard | SAE J1926/2 |
| Trykkoblingsstørrelse | 7/16-20-2A |
| Trykkområde [bar] [Maks.] | 275.00 bar |
| Trykkområde [bar] [Min.] | 34.47 bar |
| Trykkområde [psi] [maks.] | 4000.00 psi |
| Trykkområde [psi] [min.] | 500.00 psi |
| UL mark | Yes |
| Utgangssignal | Voltage |
| Utgangssignal [V] [Maks.] | 6.2500 V |
| Utgangssignal [V] [Min.] | 0.2500 V |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.068 Kilogram |
| Nettovekt | 0.054 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162525432 |
| Proposition 65 | No significant risk |