Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Trykktransmitter, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi

090G7042

Elektrisk kobling: Deutsch DT04, Trykkoblingsrtype: G, Spesifikasjonsnøkkel: DST P650-3816-C3GB041

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 1
+ forsyningPinne 2
+-utgangPinne 4
Antall per emballasjeformat50 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk koblingDeutsch DT04
Elektrisk koblingsstandardDT04
Elektrisk koblingsstørrelse4 pin
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
Høyt klippenivå94.00
I samsvar med RoHSYes - RoHS ok
Identisk produkt090G6042
In scope of WEEENo
Kapslingsgrad IPIP67
Kompensert temp. område [°C] [maks.]125 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-40 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]257 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]-40 °F
Lavt klippenivå6.00
Material DescriptionSensor DST P650-3816-C3GB041 I/50
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]1800.0 bar
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeDST P650
PulsdemperYes
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [min.]10.0 % RH
Responstid max [ms]2 ms
SpesifikasjonsnøkkelDST P650-3816-C3GB041
Sprengtrykk [bar]2500.0 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
Trykkobling HEX [mm]22.0 mm
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardDIN 3852-E
Trykkoblingsstørrelse1/4-A
Trykkområde [bar] [Maks.]600.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]8702.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalRatio metric

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.069 Kilogram
Nettovekt0.055 Kilogram
Volume0.097 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424616373
Proposition 65No significant risk